제품정보

GOT2000 시리즈

미쓰비시전기 그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT2000 시리즈

GOT는 모든 요구사항을 충족하는 솔루션을 계속 제공합니다.

GOT2000은 고급 기능을 제공하고 다른 산업용 자동화 장치로 가는 중간 관문 역할을 하며 생산성과 효율성을 증가시킵니다.

GT27 Model

멀티터치 제스처 기능을 사용하는 첨단 모델
사용자 메모리 용량: 57MB
(실제 저장 데이터 크기: 128MB)
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GOT2000 : GT27 모델

GT25 Model

고성능 비용 절감형 미드 레인지 모델
사용자 메모리 용량: 32MB
(실제 저장 데이터 크기: 80MB)
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GOT2000 : GT25 모델

GT23 Model

최고의 비용 대비 성능
사용자 메모리 용량: 9MB
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GOT2000 : GT23 모델

주변 기기

이 섹션에서는 GOT2000 시리즈 HMI를 사용하는 데 필요한 통신 장치, 옵션 장치, 옵션 및 케이블을 소개합니다.

GOT2000 : 주변 기기