종류

리셋

회로 전압

리셋

용도

리셋

정격 부담(VA)

리셋

정격 1차 전류(A)

리셋

정격 2차 전류(A)

리셋

1차 전압(V)

리셋

사양으로 검색 제품 목록

전력 관리용 계기

제품 카테고리

선택

총 238

중 1-30

1 2 3 4 5
사양 비교

선택한 제품 사양(최대 10개 항목)의 목록을 표시합니다.

  모델명 종류 회로 전압 정격 부담(VA) 정격 1차 전류(A) 정격 2차 전류(A) 1차 전압(V) 2차 전압(V) 3차 전압
CW 시리즈 저전압 전류 변압기 (1100V 이하) [CW-5L・CW-15L・CW-40L]
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 60 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 75 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 100 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 120 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 150 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 160 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 180 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 200 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 240 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 250 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 300 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 400 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 500 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 600 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 750 1
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 60 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 75 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 100 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 120 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 150 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 160 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 180 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 200 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 240 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 250 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 300 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 400 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 500 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 600 5
CW-5L 전류 변압기(CT) 1100V 이하 5 750 5
사양 비교

선택한 제품 사양(최대 10개 항목)의 목록을 표시합니다.

총 238

중 1-30

1 2 3 4 5