기본 정보
![제품 메인 이미지 제품 메인 이미지](/fa/specimg/prodimg/IPC/MDA501000001/MI5000.jpg)
![확대](/fa/shared/common/img/icon/icon_zoom_txt.svg)
모델명 | MI5122-VW |
개요 | MPU: Intel® Core™ i7 주 메모리: Windows® 12GB, VxWorks® 1GB 내부 저장소: Windows® 45GB, VxWorks® 4GB 인터페이스: DisplayPort x 1, RS-232 x 1, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 |
표준 가격 | 오픈형 이벤트 |
적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|UKCA(EMC)|UKCA(LV)|UKCA(RoHS)|KC |
판매현황 | 판매중 |
특장점
하나의 모듈로 생산 데이터 처리 및 장치의 실시간 제어를 실현합니다.
VxWorks® 및 Windows®을 갖춘 MI5000은 작업 현장 데이터를 고속으로 수집, 진단 및 피드백하여 IT 시스템 구성 비용과 설치 공간을 줄일 수 있습니다.