제품정보

MELSEC-QS/WS 시리즈

MELSEC-QS/WS

안전의 개념이 "무사고"에서 "무위험"으로 바뀌고 있습니다.

MELSEC Safety는 안전 정보를 시각화하고 안전 관리와 생산성 증대를 실현합니다.
다양한 MELSEC Safety 장치 라인업에서 사용자의 시스템 구성에 가장 적합한 안전 관리 장치를 선택할 수 있습니다.

세이프티 PLC

중간 규모에서 대규모에 이르는 안전 관리에 적합합니다! CC-Link IE 필드 및 CC-Link 세이프티, 래더 및 펑션 블록을 사용하는 분기 제어를 통해 유연한 프로그래밍을 실현합니다.

세이프티 프로그램 가능 컨트롤러

세이프티 컨트롤러

소규모에서 중간 규모에 이르는 안전 관리에 적합합니다! 펑션 블록 만을 사용해 안전 회로를 손쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.

세이프티 컨트롤러

세이프티 릴레이 모듈

소규모 안전 관리에 적합합니다! 프로그램 없이도 MELSEC-Q 시리즈에 안전 회로를 손쉽게 추가할 수 있습니다.

세이프티 릴레이 모듈