이러한 제품군은 MELSEC-Q 시리즈 PLC를 사용하기 쉽게 만들어주고 사용 범위를 넓혀 줍니다.
미쓰비시전기는 입출력 모듈용 커넥터 및 산업용 허브와 같은 광범위한 주변 제품 또한 라인업을 제공합니다.
전송 속도를 변경할 수 있는 두 가지 유형의 산업용 스위칭 허브입니다.
시스템 구성을 간소화하는 무선 LAN 어댑터 모듈입니다.
내진동 특성이 있으며 배선에 필요한 시간을 줄이고 스프링이 없으므로 유지보수가 불필요한 스프링 클램프 유닛 단자대입니다.
배선에 필요한 시간을 줄이고 유지보수를 간소화할 수 있는 압착 단자대 유형 어댑터입니다.
커넥터 사용을 통해 배선 작업 시간을 줄일 수 있는 입출력 모듈 커넥터입니다.
변환을 간소화하고 조작반의 배선을 줄일 수 있는 커넥터/단자대 변환 모듈입니다.
부하를 직접 연결하므로 릴레이 단자대가 필요하지 않으며 PLC, 릴레이 단자대 및 패널 내 릴레이 배선에 필요한 시간이 단축시킬 수 있는 릴레이 터미널 모듈입니다.