제품정보

CPU

CPU

다양한 공장 제어 요구 충족
MELSEC-Q 시리즈는 공장 자동화 시스템을 향상시킵니다.

다양한 제어 상황을 지원하기 위해 PLC, 프로세스, 이중화, C 언어, 모션 CPU를 제공합니다.

일반 CPU

PLC 프로그램 등을 처리할 수 있는 저용량 에서 대용량까지의 광범위한 CPU 라인업

QCPU

프로세스 CPU

프로세스 CPU는 계장기기의 세부 제어가 가능하며 단순한 루프 제어 뿐만 아니라 복잡한 루프 제어도 가능합니다.

프로세스 CPU

이중화 CPU

이중화 CPU는 CPU 모듈, 전원 모듈, 기본 베이스 유닛, 네트워크 모듈로 구성된 기본 시스템을 이중화하여 안정성을 높이는 시스템을 구성할 수 있습니다.

이중화 CPU

C언어 컨트롤러 CPU

C언어 컨트롤러 CPU는 기존의 마이컴 보드와 PC 등의 C 언어 자산의 활용이 가능합니다. VxWorks OS의 리얼타임 처리 속성과 PLC의 안정적인 하드웨어 특성을 동시에 만족하는 제품입니다.

C언어 컨트롤러 CPU

모션 CPU

모션 컨트롤러는 Q 시리즈 PLC CPU와 같은 크기의 CPU로 최대 32축의 고속 제어를 실현합니다. 또한, 멀티 CPU 시스템으로 최대 3대까지 장착가능하여 최대 96축까지 제어할 수 있습니다.

모션 CPU

CPU 옵션

CPU 모듈에 배터리 및 메모리 카드와 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션