제품정보

MELSEC-L 시리즈

MELSEC-L 시리즈

MELSEC-L 시리즈는 생산 현장을 혁신하고 개선합니다.
현장 중심의 관점에서 뛰어난 사용 편의성을 실현합니다.

MELSEC-L 시리즈는 창의적이고 신뢰할 수 있는 제조 기술, 신뢰성을 향한 열정을 바탕으로 설계되었습니다. 이 개념은 시스템 설치와 운영에도 적용됩니다.
다양한 I/O 기능이 기본으로 탑재되어 '편하게' '쉽게' '다양한 제어'를 실현해 현장의 작업 효율 향상에 공헌합니다.

CPU

PLC 시스템 제어용 모듈입니다.
L 시리즈 CPU에는 다양한 I/O 기능이 기본으로 제공됩니다.
고객의 애플리케이션에 맞는 기능을 포함하도록 사용자가 지정하여 다양한 제어 애플리케이션이 실현 가능합니다.

CPU

전원

CPU 전기 공급, 입출력 및 기타 모듈용 제품입니다.

전원

입출력 모듈

CPU 전기 공급, 입출력 및 기타 모듈용 제품입니다.


입출력 모듈

아날로그 모듈

아날로그 방식을 이용해 데이터 입출력을 수행하며, 고속, 고정밀 및 고분해능으로 미세 조정 제어를 실현하는 모듈입니다.

아날로그 모듈

카운터 모듈

고속 펄스를 쉽고 정확하게 산출하는 모듈입니다.

카운터 모듈

위치결정 모듈

고속, 고정밀 위치결정 제어용 모듈입니다.

위치결정 모듈

정보 모듈

호스트와 정보를 교환할 수 있는 제품군. 이 제품군은 호스트 제어 시스템과 정보를 교환할 수 있습니다.
폭넓은 모듈 라인업으로 다양한 생산 정보를 수집 및 제어하여 생산 효율성을 강화합니다.

정보 모듈

제어 네트워크 모듈

제어 시스템 네트워크를 위한 인터페이스 제품군입니다.
각 FA 레벨은 다양한 네트워크와 원활하게 통합됩니다.

제어 네트워크 모듈

옵션

미쓰비시전기는 입출력 모듈용 커넥터 및 산업용 허브와 같은 광범위한 주변 제품 라인업 또한 제공합니다.

옵션