Kinerja tinggi di lingkungan penggunaan mana saja.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, kami telah memperluas jangkauan kontaktor dengan kegunaan tertentu, menambahkan kontaktor pengendalian langsung PLC, kontaktor DC, dan masih banyak lagi.
Mampu digerakkan langsung dengan output transistor terukur sebesar 24VDC dan 0,1A berkat adanya elektromagnet terpolarisasi berkinerja tinggi.
Dilengkapi dengan titik kontak B sebagai kontak utamanya, dan cocok untuk mengalihkan daya dalam pengontrol motor atau sirkuit lampu.
Cocok untuk pengontrol motor DC bertegangan 440V atau lebih rendah, atau untuk pengalihan sirkuit DC reguler.
Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan operasi ingsutan yang sering seperti hoist atau crane.
Kontaktor dengan nilai koil yang lebih lebar daripada jenis standar.
Keselamatan dijamin bahkan untuk aplikasi dengan tingkat variasi tegangan yang tinggi.
Kontaktor berkinerja tinggi, umur pakai panjang, bebas perawatan yang dilengkapi dengan sakelar vakum, operasi AC dan eksitasi elektromagnet DC.
Kontaktor tipe genta memiliki tingkat peralihan yang tinggi, cocok untuk mengendalikan crane, rolling mills, dsb.