Produk
Information/modul jaringan

Grup modul ini memungkinkan pertukaran informasi dengan beberapa sistem kontrol.
Jajaran modul pilihan meningkatkan efisiensi produksi dengan mengumpulkan dan mengontrol berbagai informasi produksi.
Ethernet
Dirancang dengan port onboard ganda yang bisa digunakan sebagai Ethernet generik atau modul jaringan Bidang IE CC-Link.

Jaringan CC-Link IE Control
Jaringan kontrol terdistribusi dengan reliabilitas tinggi yang dirancang untuk menangani komunikasi data sangat besar (128K kata) lewat topologi kabel optikal loop-ganda kecepatan tinggi (1Gbps).

Jaringan CC-Link IE Field
Jaringan berbasis Ethernet gigabit serbaguna yang mengintegrasikan pengontrol, kontrol I/O, kontrol keselamatan, dan kontrol gerakan dalam topologi perkabelan yang fleksibel yang mendukung konfigurasi bintang, cincin, dan garis.

CC-Link
Jaringan kontrol I/O deterministik sangat andal dan kecepatan tinggi yang mewujudkan pengurangan perkabelan sembari menawarkan produk kompatibel multi-vendor.

Komunikasi serial
Memungkinkan perangkat serial dengan kecepatan transmisi hingga 230.4 kbps untuk dihubungkan per kanal.