案例
通过全自动维护提高
70%的生产效率

Russian Railways
货运业务,俄罗斯
背景和课题
极其困难的大规模服务维护管理
俄罗斯铁路是全世界著名的铁路公司之一。每年运送13亿吨货物和超过13亿人次的乘客,相当于俄罗斯物货运总量的80%和客运量的40%。从黑海到太平洋长达8.55万公里的线路是世界第二大铁路网,而且车辆行驶在恶劣的自然环境中,承受着巨大的负担,因此维护成为了保证服务的关键因素。
然而,包括约2万辆火车头、2.5万辆客车和63万辆货车在内的大量车辆维修管理非常复杂,无法确定修理零件和调整日程,维修工厂的生产效率亟待提高。
(# as of 2008 when the solution was installed)
解决办法
整合并控制所有流程,导入可追溯性系统

对全世界数一数二的货运网络进行维修,需要迅速响应复杂的要求,三菱电机拥有的技术实力能够提供合适解决方案。首先收集数量庞大的车辆入库时数据,确定需要修理的零件,让维护的日程调整成为可能。其次,单独的自动化平台将维修工厂的所有流程无缝连接,还能实现中央控制和监视。此外,由于导入了在零件上刻印标签的可追溯性系统,使得各工序间的损耗消除和故障排除成为可能,从而大大提高了生产效率。
效果
生产效率提高了70%
为满足实施高效维护的需要,导入能够收集车辆入库数据并控制/监视整个维修工厂的综合型解决方案。维护处理能力大约翻了一倍,与导入前相比,每年能多维护和修理3,000多辆车。
客户之声
作为工厂自动化的典范,也期待今后的发展
在此维护设施中的成功现在被视作俄罗斯铁路现代化的典范,创造了俄罗斯GDP总量的3.6%。此项目成功后,俄罗斯铁路的总裁弗拉基米尔·雅库宁宣布了进一步投资铁路基地现代化的计划。此项目之后,将有两条类似的现代化维修生产线投入使用,预计未来10年内还会有20条生产线投入使用。
工厂自动化专家Technikon Limited是三菱电机系统整合的合作伙伴,其首席项目工程师尤金·克列巴诺夫对三菱电机的技术实力给予了高度评价:“三菱电机的自动化平台可以在短时间内满足俄罗斯铁路自动化项目的所有要求。”
他还谈到了对未来的展望:“我们希望以这个维护设施的成功案例为典范,期待开展更多这样的项目。”