创新产品

PCB用激光钻孔机

作为首屈一指的各种工厂自动化产品的综合制造商,本公司的综合技术能力确保独自开发和生产激光钻孔机系统中的每个关键组件,从f-theta镜头到扫描镜和控制设备。本公司致力于提供世界一流的高品质产品和服务。

三菱电机将激光钻孔机推向全新的境界

作为首屈一指的工业自动化产品的综合制造商,本公司的综合技术确保了能够独自研发和生产激光钻孔系统中的每个关键组件,包括fθ镜头到扫描镜等光学部品和控制设备的能力。本公司推出的激钻孔机获得了日本国内的众多名誉奖,本公司将持续为PCB行业客户提供世界一流的高品质产品和服务。

GTW5系列

GTW5系列搭载了新控制技术Synchrom技术,加工台面的驱动和激光加工可同时进行以实现缩短台面移动时间约70%以上。通过Synchrom技术的启动,实现了高产能加工。

GTW5系列搭载了新控制技术Synchrom技术,加工台面的驱动和激光加工可同时进行以实现缩短台面移动时间约70%以上。通过Synchrom技术的启动,实现了高产能加工。

GTW5-UVF20系列

GTW5-UVF20系列 针对FPC电路板的小孔径加工,搭载自社UV激光发振器实现高稳定的加工品质。

GTW5-UVF20系列 针对FPC电路板的小孔径加工,搭载自社UV激光发振器实现高稳定的加工品质。