创新产品

2D激光加工机

2D激光加工机  本公司提供各种类型的激光加工机,从高功率激光器,到传统冲床的可行替选方案。激光系统中的每个关键组件,从切削机到谐振器和控制单元,均由本公司设计和制造。作为综合性电机制造商,三菱电机致力于提供高品质的产品。

三菱激光加工机的强大阵容包括高生产率型、通用型和多功能型。

本公司提供各种类型的激光加工机,从高功率激光器,到传统冲床的可行替选方案。激光系统中的每个关键组件,从加工机到谐振器和控制单元,均由本公司设计和制造。作为综合性电机制造商,三菱电机致力于提供高品质的产品。

GX-F系列

全新GX-F系列,高信赖度与高生产性(自社发振器)、削减成本(AGR-eco)、自动调整(AI助手),实现不停顿加工的激光加工机。

GX-F系列 汇聚自主研发的关键零部件,实现卓越性价比。

eX系列

新一代eX系列的三个“e”为
卓越(excellent)、易用(easy to use)、环保(ecology)
用户友好型和环境友好型的高速、高性能激光加工机。

eX系列 为下一代激光加工铺平道路。 卓越、易用、环保

HVII-R系列

三菱畅销激光机的加工时间较短,但却具有非同一般的性能、稳定性和可用性。

HVII系列 优化生产效率,经过高度改进的三菱畅销激光机。