创新产品

电火花放电加工机

电火花放电加工机/带大电极的庞大阵容可满足从高精度精加工到高生产率的需求。三菱电机提供涵盖机器、电源、自适应控制、自动化系统和网络的整体解决方案,有助于提高生产力。

使用大电极的庞大阵容可以满足从高精度精加工到高生产率加工的需求

三菱电机提供涵盖机器、电源、自适应控制、自动化系统和网络的整体解决方案,有助于提高生产率。

EA中大型系列

追求高速度、高精度和卓越可操作性的高级系列。

EA28V ADVANCE

MA2000

追求高速度、高精度和卓越可操作性的高级系列。

MA(MA2000)

SV-P系列

拥有三菱电机AI技术【Maisart】与【D-CUBES】兼具高精度与高生产性高精度的新一代机器。

拥有三菱电机AI技术【Maisart】与【D-CUBES】兼具高精度与高生产性的新一代机器

SG8P

对于连接器和光学行业的模具,不仅仅是需求高精度加工,还需要暗面和镜面等等的较微细的加工面质量,SG8P对电源,机床本体,控制系统进行了全新升级,结合Maisart和D-CUBES系统全力支援解决制造精密模具现场的问题。

对于连接器和光学行业的模具,不仅仅是需求高精度加工,还需要暗面和镜面等等的较微细的加工面质量,SG8P对电源,机床本体,控制系统进行了全新升级,结合Maisart和D-CUBES系统全力支援解决制造精密模具现场的问题。

EA-PS系列

满足高精度需求的电火花放电加工机。

EA-PS系列(EA8PS、EA12PS)/满足高精度需求的电火花放电加工机

EA8AT

满足高精度需求的电火花放电加工机。

满足高精度需求的电火花放电加工机

SG系列

凭借D-CUBES的传感技术与三菱的Maisart AI技术,实时控制适应加工状态,从细微到大面积加工,满足多样的生产要求高精度化,高效率化。

凭借D-CUBES的传感技术与三菱的Maisart AI技术,实时控制适应加工状态,从细微到大面积加工,满足多样的生产要求高精度化,高效率化。

EA-S系列

EA8S(小型高生产性能加工机)、EA12S(高生产性能加工机)。

EA8S(小型高生产性能加工机)、EA12S(高生产性能加工机)