张力检测器和显示单元
还备有抗磁滞、温度变化、经时变化以及防爆的机型。
内嵌 CC-Link V2 的新一代张力计。
显示并记录来自 LX-TD 的张力计和应变仪信号以及输出至 PLC 或其他张力设备的输出数据。
用于(向记录单元、张力控制器、其他设备)按比例输出张力的张力放大器。
张力检测器。
与 LX-05BRR-928 安全维护单元结合使用时,LX-TD-928 即为 ExiaIIBT4 粉尘防爆单元。
LX-05BRR-928 安全维护单元与 LX-TD-928 张力检测器结合使用时,符合粉尘防爆指南(1996 年 11 月)并可以在有爆炸风险的操作环境中使用。