张力控制器选配件
还备有通信电缆及安装轴承座用的选配件。
如果用于 LM-10WA-CCL,即可从 LX-TD 张力检测器获取张力检测器和应变仪信号。
如果用于 LM-10WA-CCL,即可使用 USB 设备进行通信。
如果用于 LM-10WA-CCL,即可使用 RS-485 设备进行通信。
用于连接 LE-40MTB/LE-40MTB-E 与 FX 系列 FX2N-32CCL CC-Link 接口块的电缆。
用于张力控制器和张力计的 EEROM 外存储器。
用于 LD-10PAU-A/LD-10PAU-B 的数字输入电缆
用于轴承座的板。
用于轴承座的板。