产品中心

打印页面

齿轮马达

三菱齿轮马达满足各种运输用途需要。 平行轴型号有GM-S、GM-D、GM-J2。 直角轴型号有GM-SSY、GM-SHY、GM-DY。 标准产品实现了宽范围恒转矩。 使用本公司开发的Super Helicross Gear。

种类繁多的高性能齿轮马达,可满足多样化需求。

齿轮马达作为工厂自动化的驱动源,广泛应用于各个行业领域中的运输装置和食品装置。
标准产品已经实现了轻巧机型和宽范围恒转矩。

产品列表

GM-S系列

GM-S系列齿轮马达 轻巧机型。卓越的变频器驱动性能。

    GM-D系列

    GM-D系列齿轮马达 中等负载机型。卓越的变频器驱动性能。

      GM-LJ系列

      GM-LJ系列齿轮马达 高可靠性的高输出机型。

        GM-J2系列

        GM-J2系列齿轮马达 轻巧机型,齿轮比宽。

          GM-SSY系列

          GM-SSY系列齿轮马达 使用本公司开发的Super Helicross Gear。均匀负载型

            GM-SHY系列

            GM-SHY系列齿轮马达 使用本公司开发的Super Helicross Gear。中等负载型

              GM-DY系列

              GM-DY系列齿轮马达 使用锥齿轮。

                CC-Link系列

                CC-Link系列齿轮马达 带CC-Link的高速现场网络机型

                  S-PM系列

                  S-PM系列齿轮马达 无传感器永磁式马达

                    0000/00/00 JavaScript
                    联系我们
                    在华机构
                    技术支持热线
                    问询与建议