创新产品

磁粉制动器

磁粉制动器

用于展开较长材料的有效操作机构

支持高速、高效卷绕/展开纸张、薄膜、线、电线和各种薄板、带子以及其他材料等较长材料时的张力控制操作。

ZKG-YN微型制动器

0.5~5 N·m自然冷却实心轴型

ZKG-YN微型制动器

ZKB-YN磁粉制动器

0.6~6 N·m自然冷却/强制风冷实心轴型

ZKB-YN磁粉制动器

ZKB-XN磁粉制动器(转矩:12~50)

12~50 N·m自然冷却/强制风冷实心轴型

ZKB-XN磁粉制动器(转矩:12~50)

ZKB-XN磁粉制动器(转矩:100~400)

100~400 N·m自然冷却/强制风冷实心轴型

ZKB-XN磁粉制动器(转矩:100~400)

ZKB-HBN磁粉制动器

25~400 N·m散热冷却实心轴型

ZKB-HBN磁粉制动器

ZKB-WN磁粉制动器(转矩:25~50)

25~50 N·m水冷实心轴型

ZKB-WN磁粉制动器(转矩:25~50)

ZKB-WN磁粉制动器(转矩:100~400)

100~400 N·m水冷实心轴型

ZKB-WN磁粉制动器(转矩:100~400)

ZA-Y磁粉制动器(转矩:6~50)

6~50 N·m自然冷却空心轴型

ZA-Y磁粉制动器(转矩:6~50)

ZA-Y磁粉制动器(转矩:100~400)

100~400 N·m自然冷却空心轴型

ZA-Y磁粉制动器(转矩:100~400)

ZX-YN磁粉制动器

3~12 N·m自然冷却空心轴型

ZX-YN磁粉制动器