MELSEC iQ-R系列:新一代控制器创建自动化新纪元。
作为下一代自动化环境的核心,自动化控制器不但能增加价值,还能减少总拥有成本。MELSEC iQ-R系列根据客户常见的问题从零打造,覆盖七大关键领域:生产效率、工程设计、维护保养、质量、连接、安全和兼容。采用三分法解决这些问题:降低总拥有成本、提高可靠性和重用现有资产。
丰富的CPU产品满足不同的应用需求。
对于设备安装如电源、CPU和输入/输出模块。提供不同系列的基板产品满足系统需求。
该模块用于给基板上的CPU、输入输出和其他模块供电。
交换机、指示灯和传感器等设备可通过数字输入输出模块轻松连接控制系统。
模拟模块是控制工艺和自动系统间的主要接口,特别设计用于与处理各种电压和电流信号的传感器接口。
定位模块是一组特别的高精度和快速控制响应的智能模块,它们是需要高精度的高速应用的理想之选。
该模块组实现与主机控制系统的信息交互。丰富的模块产品通过收集和控制不同的生产信息,提高生产效率。