创新产品

MELSEC-L系列

MELSEC-L系列

MELSEC-L系列将会为您的生产现场带来创新和改进。
着眼于现场的设计可以实现卓越的易用性。

MELSEC-L系列基于对“物造”(创造)的热情、可信的技术与可靠性等设计而成。该概念还适用于系统安装与操作。
MELSEC-L系列标准配备有各种I/O功能。实现了实用且便利的多样化控制,有助于提高生产效率。

CPU

模块用于PLC系统控制。
L系列CPU标准配备有各种I/O功能。
可进行定制,让其配有满足您应用需求的功能,以及实现多种控制应用。

CPU

分支/扩展模块

该模块允许扩展系统可以匹配生产设备的规模。

分支/扩展模块

供电

CPU模块、输入/输出模块以及其他模块的电源模块。

供电

I/O模块

CPU模块、输入/输出模块以及其他模块的电源模块。


I/O模块

模拟I/O模块

这些模块采用模拟法进行数据输入/输出。可以实现高速度、高精度与高分辨率的微调控制。

模拟I/O模块

计数器模块

使用该模块可简便、准确地对高速脉冲进行计数。

计数器模块

定位模块

这些模块用于高速度、高精度定位控制。

定位模块

信息模块

模块组可与主机实现信息交换。该模块组可与主机控制系统实现信息交换。
丰富多彩的模块阵容可以通过收集和控制各种生产信息来提高生产效率。

信息模块

控制网络模块

用于控制系统网络的接口模块组。
各工业自动化水平均无缝集成于不同网络。

控制网络模块