创新产品

MELSEC-F系列

MELSEC-F系列

体积紧凑,但功能丰富、系统配置灵活。

MELSEC-F系列PLC将电源模块、CPU模块和I/O模块集成为一个紧凑的单元。
具有I/O模块、模拟模块、定位模块以及开放网络扩展模块的选配件,可满足用户的各种应用需求。

主体

多合一电源、CPU与I/O主体。内置功能包括高速计数器和定位输出。

PLC主体

I/O扩展

包括多种I/O大小和配置的带内置电源的[I/O扩展单元]与不带电源的[I/O扩展块]。

扩展I/O

模拟控制

可提供模拟输入和输出、温度感知器输入以及温度控制等选配件。

模拟

高速计数

可提供能提高内置高速计数器性能或增加高速计数容量的选配件。

高速计数

定位控制

可提供高速脉冲输出以及SSCNETIII定位选配件。

定位

网络•通讯

可提供CC-Link、以太网的网络扩展选配件以及RS-232C和RS-485串行通信协议。

通信

选配件

电缆、信号转换器以及培训软件阵容。

选配件/培训