Categorias de Produto
Transformadores
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)
Model name | Grupo | Tensão do circuito | Carga nominal (VA) | Rated primary current (A) | Corrente secundária nominal (A) | Tensão primária (V) | Tensão secundária (V) | Tensão terciária | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformadores de corrente de baixa tensão da série CW (menor ou igual a 1100 V) [CW-5L・CW-15L・CW-40L] | |||||||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 60 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 75 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 100 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 120 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 150 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 160 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 180 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 200 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 240 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 250 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 300 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 400 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 500 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 600 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 750 | 1 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 60 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 75 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 100 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 120 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 150 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 160 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 180 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 200 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 240 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 250 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 300 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 400 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 500 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 600 | 5 | ||||
CW-5L | Transformadores de corrente (TC) | Menor ou igual a 1100V | 5 | 750 | 5 |
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)