Factory Automation

Tamanho da Letra
Nome de série

Limpar

Classificação

Limpar

Método de instalação

Limpar

Tamanho da tela

Limpar

Resolução

Limpar

Fonte de alimentação de energia

Limpar

Padrão de conformidade

Limpar

Busca por lista de produto

Interfaces Homem-Máquina (IHMs) -GOT

Categorias de Produto

Selecionar

58 Total

de 1-30

1 2
Comparação de especificações

Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)

  Número do modelo do produto Tamanho da tela Resolução Fonte de alimentação de energia Método de instalação
GT2715-XTBA 15 polegadas XGA: 1024 x 768 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2715-XTBD 15 polegadas XGA: 1024 x 768 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2712-STBA 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2712-STBD 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2712-STWA 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2712-STWD 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2710-STBA 10,4 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2710-STBD 10,4 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2710-VTBA 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2710-VTBD 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2710-VTWA 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2710-VTWD 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2708-STBA 8,4 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2708-ESTBD 8,4 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2708-VTBA 8,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2708-VTBD 8,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2705-VTBD 5,7 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2512-STBA 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2512-STBD 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2512F-STNA 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Estrutura aberta (pino)
GT2512F-STND 12,1 polegadas SVGA: 800 x 600 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Estrutura aberta (pino)
GT2510-VTBA 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2510-VTBD 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2510-VTWA 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2510-VTWD 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2510F-VTNA 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Estrutura aberta (pino)
GT2510F-VTND 10,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Estrutura aberta (pino)
GT2508-VTBA 8,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
GT2508-VTBD 8,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 24 V CC (+25%, -20%) Padrão
GT2508-VTWA 8,4 polegadas VGA: 640 x 480 pontos 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) Padrão
Comparação de especificações

Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)

58 Total

de 1-30

1 2