Produtos

Software de Servo Acionamentos

Software de configuração e seleção de capacidade

O ajuste, o monitoramento, o diagnóstico, a leitura ou a escrita de parâmetros e as operações de teste podem ser realizados facilmente em um computador com o software de configuração instalado.

Também está disponível um software gratuito para o dimensionamento do servo acionamento.

MR Configurator2

O software de configuração é usado para o ajuste, monitoramento, diagnóstico, leitura ou escrita de parâmetros do servo acionamento. Ele conta com um osciloscópio integrado para monitoramento em tempo real do funcionamento do servo motor, além dos modos de teste onde é possível fazer a movimentação do motor sem a necessidade de conectá-lo ao controlador.

Utilizado para configurar os modelos mais atuais de servo acionamento como MR-JE e MR-J4

MR Configurator2

MR Configurator

O software de configuração é usado para o ajuste, monitoramento, diagnóstico, leitura ou escrita de parâmetros do servo acionamento. Utilizado para configurar os modelos mais antigos como MR-J2S.

MR Configurator

Software de dimensionamento do motor

Inserindo as especificações mecânicas da máquina, é possível selecionar o tamanho do servo motor com o software de dimensionamento gratuito.

Link para download: http://mitsubishielectric.com.br/motorizer/ open window

Software de dimensionamento do motor