Produtos

CPU

CPU

A série MELSEC-Q contempla uma vasta gama de CPUs para atender às suas necessidades de controle da fábrica, melhorando, ao mesmo tempo, a sua eficiência produtiva.

Soluções de CPU poderosas para CLP, processo, sistemas redundantes, movimento, controle em linguagem C, robótica, controle numérico e controle via computador pessoal incorporado.

CPU

Uma extensa gama de CPUs para aplicações de pequeno e grande porte.

QCPU

CPU de processo

Esta CPU permite o controle detalhado de instrumentos e é compatível com controles simples, bem como com sistemas complexos de controle em malha.

CPU de processo

CPU redundante

Esta CPU aumenta a confiabilidade do sistema, oferecendo um sistema paralelo de reserva (standby), que consiste do módulo CPU, módulo de fonte de alimentação, unidade de base principal e módulo de rede.

CPU redundante

CPU de motion controller

Este controlador de movimento permite controlar até 32 eixos a alta velocidade com uma CPU do mesmo tamanho que a CPU do CLP da série Q. Além disso, o sistema multi-CPU permite controlar até três CPU e 96 eixos.

CPU de controle de movimento

Opção de CPU

Extras opcionais disponíveis para o módulo CPU, como sejam baterias e cartões de memória.

Opcionais