Produtos

Série MELSEC iQ-F

Série MELSEC iQ-F

Os avanços da série MELSEC F possibilitaram a evolução para a nova geração da série iQ F, com melhorias no barramento de comunicação, funções embutidas expandidas, rede SSCNET III/H e ambiente de programação pelo software GX Works 3.

Desde aplicações em rede ou isoladas, a série MELSEC iQ F levam as aplicações industriais para outro patamar.

CPU

Unidade composta por CPU, fonte de alimentação e E/S. Os recursos embutidos incluem contadores rápidos, saídas de posicionamento, porta Ethernet e entrada para cartão SD.

CPU

Módulo de E/S

Módulos de E/S com alimentação incorporada ou não incorporada em várias configurações de E/S.

Módulo de E/S

Controle analógico

Módulo opcionais de entradas e saídas analógicas, sensor de temperatura e controle de temperatura. Os módulos analógicos inteligentes do FX3 também podem ser utilizados.

Controle analógico

Contagem de alta velocidade

Módulos de contagem rápida. Os módulos de contagem rápida do FX3 também podem ser conectados.

Contagem de alta velocidade

Controle de posicionamento e "Simple motion"

Os módulos de "simple motion" são compatíveis com a rede SSCNET III/H. Os módulos de saída em pulso do FX3 também podem ser conectados.

Controle de posicionamento e "Simple motion"

Comunicação em rede

Módulos de comunicação RS-232, RS-485 e RS-422. O módulo mestre em CC-Link também pode ser conectado.

Comunicação em rede

Opcionais

Módulo de conversão de barramento, fonte de alimentação e bateria.

Opcionais