Produtos

Série MELSEC-F

Série MELSEC-F

Variedade de recursos e configuração flexível do sistema em um tamanho compacto.

O CLP da série MELSEC-F incorpora a fonte de alimentação, a CPU e E/S em uma única unidade compacta. Atende perfeitamente as diversas necessidades de uma variedade de aplicações do usuário com opções de expansão para E/S, analógico, posicionamento e rede aberta.

Unidade principal do CLP

Fonte de alimentação de "all-in-one", CPU e unidade principal de E/S. Entre os recursos integrados, estão: contadores de alta velocidade e saídas de posicionamento.

Unidade principal do CLP

Expansão de E/S

Ambas as "unidades de expansão de E/S" com uma fonte de alimentação interna e "blocos de expansão de E/S" sem uma fonte de alimentação estão disponíveis em vários tamanhos de E/S e configurações.

Expansão de E/S

Controle analógico

Estão disponíveis opções para entradas e saídas analógicas, entradas de sensor de temperatura e controle de temperatura.

Controle analógico

Contagem de alta velocidade

Estão disponíveis opções para completar os contadores internos de alta velocidade com capacidade adicional de contagem de alta velocidade ou um desempenho superior na contagem de alta velocidade.

Contagem de alta velocidade

Controle de posicionamento

Além de opções de posicionamento SSCNET III, estão disponíveis módulos de saída de pulsos de alta velocidade.

Posicionamento

Comunicação em rede

Estão disponíveis opções de expansão para CCLink e redes Ethernet, bem como protocolos de comunicação serial RS-232C e RS-485.

Opções de comunicação

Opcionais

Está disponível uma gama de cabos opcionais, conversores de sinal e software de treinamento.

Opção/Treinamento

Produtos compatíveis

Está disponível uma variedade de produtos de parceiros, compatíveis com a série MELSEC-FX.

Equipamento conectável