Produtos

Motores Spindle

Motores Spindle

Motor Spindle de ultima geração, proporcionando alta velocidade e alta eficiência.

Motores Spindle de alto desempenho da série SJ-D
Motores Spindle de alto desempenho e alto torque da série SJ-DG e SJ-V
Motores Spindle de baixa inércia e alta velocidade da série SJ-VL
Motores para Ferramenta Acionada da série HF-KP/HF-SP
Motor SpindleBuilt-in série SJ-BG Series

Série SJ-D

Motor Spindle de alto desempenho
A perda de energia do motor foi significativamente reduzida ao otimizar o circuito magnético.

Série SJ-D

Série SJ-DG

Motor Spindle de alta Velocidade e alto torque
Adicionado o Regime de trabalho (DuttyCycle) S3 (% ED), melhorando a curva de potência e torque.

Série SJ-DG

Série SJ-DL

Motor Spindle de alta velocidade com baixa inércia
Estes motores são dedicados a máquinas de corte que exigem ciclos de furação e macho rápidos.

Série SJ-DL

Série SJ-V

Motores Spindle de alto desempenho
Existe uma vasta gama de motores de spindlepara suportar as necessidades diversificadas da máquina-ferramenta.

Série SJ-V

Série SJ-VL

Motores Spindle de alta velocidade de baixa inércia
Estes motores são dedicados a máquinas de corte que exigem ciclos de furação e macho rápidos.

Série SJ-VL

Série HF-KP/HF-SP

Ferramenta Acionada
Aplicação de um motor compacto com capacidade de rotação de até 6.000 rpm.

Série HF-KP/HF-SP

Série SJ-BG

Built-in Spindle
O projeto elétrico otimizado aumenta o torque nominal contínuo por unidade de volume em comparação com o modelo convencional, contribuindo consideravelmente a mecânica.

Série SJ-BG

IPM Motor Spindle

Em resposta às demandas redução mecânica e maior eficiência, o motor IPM foi introduzido para economizar energia.

IPM Motor Spindle