Poderosas ferramentas de desenvolvimento maximizam os benefícios exclusivos destas soluções CNC.
Ferramentas de desenvolvimento: Design e Configuração
Ferramentas de suporte ao usuário: Suporte de treinamento e Operação
Determinar os servomotores ideais para as necessidades das máquinas, selecionando a configuração da máquina e inserindo as especificações da máquina.
Desenvolvimento de telas customizadas no CNC.
NC Trainer2 /Trainer2 plusfornece um aplicativo para que o aluno / operador / engenheiro aprenda a operar as telas CNC e verifique os programas de usinagem em um computador sem usar a unidade de controle CNC ou uma unidade de exibição especial.
Ferramenta para parametrizar a máquina de forma fácil e guiada (exemplo parâmetros , dados da ferramenta e variáveis comuns), sendo editados em um computador pessoal.
Você pode ajustar automaticamente os parâmetros do servo executando os eixos usando os programas de usinagem. Os parâmetros serão ajustados pelo software que mede e analisa as características da máquina.
Programas do CNC podem ser compartilhados entre o CNC e o PC através de uma conexão Ethernet.
Este software permite que você monitore o CNC de forma remota em sua planta fabril através de uma conexão Ethernet.
Software de monitoramento remoto para a linha C70 (de forma similar ao NC Monitor2).