随着功率转换系统日益重视节能和小型化,具备优异材料性能的半导体材料SiC未来有望取得进一步发展。本公司第一代SiC模块2013年投入量产。为了促进工业级设备进一步提效和实现小型轻量化,现已升级至第二代,拥有全SiC功率模块、混合SiC功率模块和全SiC系列。
特点
主要用途
关于元件组成
功率损耗对比
阵容
额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 (mm) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 | 92.3 × 121.7 | ![]() | ||
80 × 110 | ![]() | ||||
62 × 108 | ![]() | ||||
600 | 62 × 121.7 | ![]() | |||
800 | 92.3 × 121.7 | ![]() | |||
1700 | 600 | 62 × 121.7 | ![]() |
额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 (mm) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 300 | 79.6 × 122 | ![]() | ||
400 | |||||
600 | 79.6 × 122 | ![]() | |||
800 | |||||
1200 | 152 × 122 | ![]() | |||
1700 | 300 | 79.6 × 122 | ![]() | ||
额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 (mm) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 100 | 48 ×94 | ![]() | ||
150 | |||||
200 | 62 × 108 | ![]() | |||
300 | |||||
400 | 80 × 110 | ![]() | |||
600 | |||||
400 | 62 × 108 | ![]() |
文档