功率器件 > 产品信息 > 功率模块 > MOSFET-MODULE
功率MOSFET模块

在要求高速开关、电压驱动和低损耗的功率器件中,MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)在低电流和低耐压方面有着良好的表现。使用基于亚微米技术的沟槽栅结构,实现了显著低于平面栅结构的导通电阻(漏极和源极之间漏极电流流动区域的电阻值)。

特点

  • 搭载沟槽栅结构MOSFET
  • 使用连接器端子进行栅极/源极信号接线
  • 内置温度传感器

主要用途

  • 电动叉车
  • 不间断电源装置(UPS)

阵容

功率MOSFET模块

文档

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。