搭载高速规格IGBT的模块
重点关注开关频率,它在各种电力电子设备应用中的工作条件上的差异尤为明显。高速规格IGBT模块可以通过调整IGBT芯片的权衡来降低高速开关条件下的损耗。使用符合工作条件的IGBT模块,可以最大限度地发挥设备的效果,同时达到节能效果。
特点
主要用途
功率损耗对比 -以TH系列IGBT特性为例(fc=30kHz)
阵容
IC (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 | 封装 |
---|---|---|---|---|
200 | 94 × 48 mm | |||
300 | 108 × 62 mm | |||
400 | 108 × 62 mm | |||
600 | 110 × 80 mm |
IC (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 | 封装 |
---|---|---|---|---|
200 | 94 × 48 mm | |||
400 | 108 × 62 mm | |||
110 × 80 mm | ||||
600 | 110 × 80 mm |