要降低功率损耗,就必须降低构成逆变器电路的功率器件的功率损耗。使用多级多电平逆变器有望进一步降低功率损耗(提高效率)。本公司拥有一系列采用低损耗功率芯片并搭载三电平逆变器所需电路的三电平兼容功率模块。
特点
主要用途
降低功率损耗
布局示意图
阵容
IC (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 | 封装 |
---|---|---|---|---|
200 | 115 × 82 mm | ![]() | ||
400 | ||||
110 × 80 mm | ![]() | |||
450 | 108 × 62 mm | ![]() | ||
110 × 80 mm | ![]() | |||
500 | 130 × 67 mm | ![]() | ||
600 | 108 × 62 mm | ![]() | ||
1400 | 130 × 67 mm | ![]() | ||
内部拓扑 | ![]() |
IC (A) | 型号 | 尺寸 | 封装 | |
---|---|---|---|---|
600 | 130 × 67 mm | ![]() | ||
800 | 130 × 67 mm | ![]() | ||
1000 | 130 × 67 mm | ![]() | ||
内部拓扑 | ![]() |
IC (A) | 型号 | 尺寸 | 封装 | |
---|---|---|---|---|
1400 | 130 × 67 mm | ![]() | ||
内部拓扑 | ![]() |
IC (A) | 型号 | 尺寸 | 封装 | |
---|---|---|---|---|
600 | 108 × 62 mm | ![]() | ||
800 | 108 × 62 mm | ![]() | ||
内部拓扑 | ![]() |