HVIGBT X系列 dual型
在产品阵容中增加HVIGBT模块,以满足市场对需要高耐压和大电流的轨道交通车辆和大型工业机械等电力电子设备系统的更高效率、更小型轻量和驱动电路小型化等要求。
特点
主要用途
支持各种逆变器结构和容量的示例
封装特点
系列
IC (A) | 电路结构 | 型号 | 外形图片 | |
---|---|---|---|---|
VCES=1700V | VCES=3300V | |||
450 | - | ![]() | ||
600 | - | |||
1200 | - |
IC (A) | 电路结构 | 型号 | 外形图片 | |
---|---|---|---|---|
VCES=3300V | VCES=4500V | |||
450 | ![]() | |||
600 | - |
文档
对应产品