大容量IPM
IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块)是一款高性能模块,为发挥IGBT芯片性能而安装了专用驱动电路,并且有带自我保护(短路、控制电源压降、过热)等功能的专用集成电路。近年来,为有效利用能源,普通工业设备经常使用可根据负载状态改变电源频率的逆变器来驱动和控制电机。内置驱动电路和保护电路的IPM作为高速开关的功率半导体模块,被广泛应用于逆变器的输出级。V1系列IPM产品阵容中,额定电流最高可达800A,为逆变器设备降低损耗、提高容量、缩小体积作出了贡献。
特点
主要用途
使用IPM的优势
阵容
IC (A) | 内部拓扑 | 型号 | 尺寸 | 封装 | |
---|---|---|---|---|---|
VCES=600V | VCES=1200V | ||||
200 | - | 70 × 120 mm | ![]() | ||
300 | - | ||||
400 | - | ||||
450 | - | ||||
600 | - | ||||
800 | - | 90 × 120 mm | ![]() |