20世纪60年代,大容量晶闸管在电力电子产品的现代化进程中发挥了核心作用,并不断朝着更高的耐压和更大的电流发展。20世纪80年代,晶闸管从没有自灭弧功能的逆阻晶闸管发展到自灭弧型GTO(Gate Turn off)晶闸管,这种晶闸管即使在直流电路中也能通过向栅极施加负信号从开启状态变为关闭状态。此外,GCT(Gate Commutated Turn off)晶闸管继承了GTO晶闸管的基本结构,并显著降低了栅极的阻抗,实现了高速运行和高关断性能。
特点
SGCT(Symmetrical Gate Commutated Turn off)晶闸管单元是一种具有反向阻压能力的GCT晶闸管,通过集成经过优化设计的栅极驱动器,充分发挥SGCT晶闸管的性能,同时有助于降低系统设计负荷。主要用途
各功能一览表
機種 | 额定电流 | 额定电压 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5kV | 4.5kV | 5.0kV | 6.0kV | 6.5kV | 12kV | |||
GCT | SGCT晶闸管单元 | 400A | ● | |||||
800A | ● | |||||||
1500A | ● | |||||||
GCT晶闸管 | 6000A | ● | ||||||
GTO晶闸管 | 1000A | ● | ||||||
2000A | ● | ● | ||||||
3000A | ● | |||||||
4000A | ● | |||||||
逆阻晶闸管 | 1500A | ● |
系列
文档