DIPIPM评估电路板列表
DIPIPM系列 | 评估电路板名称 | 外貌 | 尺寸: L×W×H (mm) | 概述 |
---|---|---|---|---|
SOPIPM | EVA18-SOP |
![]() |
80 × 38 × 13.5 | 带短路保护功能。有下桥臂电流值读取(运放)电路用图案。 |
SLIMDIP | EVA08-SLIM0 |
![]() |
40 × 45 × 1.6 | 一种转换电路板,用于在用户的搭载超小型DIPIPM的电路板上安装和评估SLIMDIP。 |
EVA15-SLIM |
![]() |
80 × 100 × 18 | 带下桥臂电流值读取(运放)和短路保护功能。 | |
超小型DIPIPM | EVA11-SDIP |
![]() |
85 × 110 × 22 | 带短路保护功能。 |
小型DIPIPM | EVA16-MDIP |
![]() |
85 × 110 × 26 | 带短路保护功能。有下桥臂电流值读取(运放)电路图案。 |
大型DIPIPM Ver.6 | EVA19-LDIP |
![]() |
85 × 100 × 31 | 带短路保护功能。有BSD用图案。也可支持大型DIPIPM Ver.4。 |
EVA20-LDIP |
![]() |
95 × 128 × 35 | 在电路板上搭载内置电机控制(无传感器矢量控制)软件的MCU,可通过USB(绝缘)与MCU通信。 | |
DIPIPM+ | EVA03-DIP+ |
![]() |
108 × 144 × 50 | 搭载浪涌保护电路、短路保护功能和下桥臂电流值读取(运放)。 |
EVA14-DIP+ |
![]() |
80 × 93 × 24 | 带短路保护功能和下桥臂电流值读取(运放)的小型电路板型。 | |
大型DIPIPM+ | EVA22-LDIP+ |
![]() |
100 × 140 × 34 | 大型DIPIPM+用。带短路保护功能。安装1200V耐压BSD。 |
对应产品