该款红外传感器采用三菱电机自主研发的热敏二极管红外传感器技术,实现了高像素和高热灵敏度。它实现了传统的PIR(Passive Infrared Ray)传感器难以实现的先进温度检测。它能清晰捕捉人体和物体的热成像,提升了识别人体和物体以及掌握人类动作的性能,在预防犯罪、监测系统、人数统计系统、智能建筑系统、空调等和其他基于温度测量的设备控制等市场,而无需使用昂贵的红外摄像机。
此外,三菱电机可提供"开发工具"、例如对应各应用的建议文档、产品评估套件、参考代码和参考设计等,以支持客户产品的开发。
热二极管红外传感器 MIR8060B3
热源(电熨斗)和人的热图像示例
MIR8060 系列 | MIR8032 系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | MIR8060B3★ | MIR8060B1 | MIR8032B1 |
热灵敏度 | 250 mK (Typ.) | 100 mK (Typ.) | 100 mK (Typ.) |
视角 | 78° × 53° (Typ.) | 78° × 29° (Typ.) | |
帧率 | 4 / 8 fps(选择) | 4 fps(固定) | |
工作电压 | 3.3 V | 3.3 V | |
消費电流 | 50mA (Max.) | 50mA (Max.) | |
尺寸 | 19.5 × 13.5 × 9.5 mm | 19.5 × 13.5 × 9.5 mm | |
检测温度范围 | -5 ~ +200 ℃ | -5 ~ +60 ℃ | -5 ~ +60 ℃ |
通信接口 | Serial Peripheral Interface (SPI) | Serial Peripheral Interface (SPI) | |
像素 |
80 × 60 pixels |
80 × 32 pixels |
★:新产品
这些产品和解决方案只在日本提供