제품정보

Print Page

계기용 변성기

계기용 변성기 CW CD EC BN BS BN PE PD EP EV EF CZ BZ EMT

절연 성능 - VT 및 CT의 결정 요인

미쓰비시전기 계기용 변성기는 오랜 시간 동안 쌓아온 고급 기술과 탁월한 절연재를 활용하여 뛰어난 신뢰성을 제공함으로써 전 세계 고객으로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

계기용 변류기

정상적인 사용 조건에서 2차 전류가 1차 전류에 실질적으로 비례하고 2차 전류의 각도가 연결 방향에 대해 약 0도를 이뤄 1차 전류와 상이 다르게 나타나는 계기용 변성기입니다.

계기용 변류기

계기용 변압기

정상적인 사용 조건에서 2차 전압이 1차 전압에 실질적으로 비례하고 2차 전압의 각도가 연결 방향에 대해 약 0도를 이뤄 1차 전압과 상이 다르게 나타나는 계기용 변성기입니다.

계기용 변압기

접지형 계기용 변압기

기본 와인딩의 한쪽 끝을 직접 접지할 수 있도록 고안된 단상 계기용 변압기 또는 기본 와인딩의 스타 지점을 직접 접지할 수 있도록 고안된 3상 계기용 변압기입니다.

접지형 계기용 변압기

영상 변류기

연결된 모든 기본측 전선을 사용합니다. 또한 지락 발생이 검출될 경우 영상 전류가 발생됩니다.

영상 변류기

작동 트랜스

전압은 스위치보드의 장비에 공급됩니다.
작동 트랜스는 전원의 전압을 사용해 고압 차단기를 작동합니다.

작동 트랜스

Inquiries
문의처
특약점
A/S지정점
Q&A
FAQ